0

Gira F1

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2049 00
481,12
4010337112211
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337112211
Art.-Nr. 2049 00VE 1
481,12 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

KNX Funktionalität

  • Koppelt als KNX Bridge zwei autarke KNX Systeme.
  • Bidirektionale KNX Kommunikation von KNX IP auf KNX TP.
  • 1000 Gruppenadressen.
  • Unterstützt KNX Secure.
  • Kann Gruppenadressen an die KNX Systeme adaptieren (mapping).
  • Inbetriebnahme mit der ETS.
  • Zwei getrennte Applikationen, als TP-Gerät und als IP-Gerät.
  • Anwendungen:
    - z. B. Weiterleiten von KNX Telegrammen einer gemeinsam genutzten Wetterstation des Gebäudes in das private KNX System der Wohnung.
    - Meldungen wie z. B. anstehende Aufzugwartung, Besuch des Fensterputzers etc. weiterleiten in die Wohnung.
  • Einsatz auch im gewerblichen Bereich, z. B. Shoppingmalls oder wenn historisch gewachsene Firmengebäude mit autarken KNX Systemen miteinander kommunizieren sollen.
  • Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA).

SIP-Funktionalität

  • Sichere Trennung zweier Netzwerke.
  • Schutz vor Zugriff auf das Privatnetzwerk.
  • Nur parametrierte SIP-Telegramme werden weitergeleitet.
  • Einfache Parametrierung über die Gerätewebseite.
  • Unterstützt SIP und SIPS.

Technische Daten

KNX MediumTP256
NennspannungDC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme2 W
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Anschlüsse
IP2 x Buchsen RJ45 (public/private)
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
KNXTP1, S-Mode (ETS)
Umgebungstemperatur0 °C bis + 45 °C
micro SD-Kartenicht unterstützt

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Getrennt und doch verbunden. Sicherheit mit dem Gira F1.
Broschüren

PDF, 1.28 MB

Download
Gira F1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 997.92 KB

Download
Gira F1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 150.9 KB

Download
Gira F1
Produktdatenbank

ab ETS5.7

Art.-Nr. 2049 00

ZIP, 222.83 KB

Download
Gira F1
Lizenztexte

Lizenzvertrag

Art.-Nr. 2049 00

ZIP, 185.29 KB

Download
Gira F1 Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Art.-Nr. 2049 00

ZIP, 80.13 MB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso
Gebrauchsanleitungen

Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 589.55 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox
Gebrauchsanleitungen

Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 308.77 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon
Gebrauchsanleitungen

Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 551.7 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP
Gebrauchsanleitungen

Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 468.13 KB

Download
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch
Gebrauchsanleitungen

Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Art.-Nr. 2049 00

PDF, 746.94 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.52 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank