Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| KNX medium | TP256 |
| Nominell spenning | DC 24 til 30 V |
| Inngangseffekt | 2 W |
| IP-kommunikasjon | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s) |
| Tilkoblinger | |
| IP | 2 x kontakter RJ45 (public/private) |
| KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| KNX | TP1, S-modus (ETS) |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C til + 45 °C |
| micro SD-kort | ikke støttet |
| Delingsenheter (DE) | 2 |