0

Gira F1

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2049 00
481,12
4010337112211
1
25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337112211
Cod. art. 2049 00Conf. 1
481,12 EURPS 25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Funzionalità KNX

  • Come ponte KNX, accoppia due sistemi KNX indipendenti.
  • Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP.
  • 1000 indirizzi di gruppo.
  • Supporta KNX Secure.
  • Può adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mapping).
  • Avvio con l'ETS.
  • Due applicazioni separate, come dispositivo TP e apparecchio IP.
  • Applicazioni:
    - Ad esempio, l’inoltro di telegrammi KNX da una stazione meteo condivisa dell’edificio al sistema KNX privato dell’appartamento.
    - I messaggi come ad esempio manutenzione dell’ascensore attiva, visita degli addetti alla pulizia finestre ecc. vengono inoltrati nell’appartamento.
  • Anche per l'impiego in ambito commerciale, ad es. in centri commerciali o quando palazzi aziendali d'epoca devono comunicare tra loro con sistemi KNX indipendenti.
  • L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite il Gira Project Assistant (GPA).

Funzionalità SIP

  • Separazione sicura di due reti.
  • Accesso protetto alla rete privata.
  • Vengono inoltrati solo i telegrammi SIP parametrizzati.
  • Semplice parametrizzazione sul sito web degli apparecchi.
  • Supporta SIP e SIPS.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Tensione nominale24 – 30 V DC
Potenza assorbita2 W
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Collegamenti
IP2 x prese RJ45 (public/private)
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
KNXTP1, S-Mode (ETS)
Temperatura ambiente0 °C – + 45 °C
Scheda microSDnon supportato

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Gira F1
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2049 00

PDF, 150.9 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.52 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale