0

Insats USB-spänningsförsörjning PD 1vägs 65 watt Typ C

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
2362 00
4010337125259
1
svart
2363 00
4010337125242
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

vit
EAN 4010337125259
Art.nr 2362 00VE 1
PS
svart
EAN 4010337125242
Art.nr 2363 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Insats USB-spänningsförsörjning typ C med Power Delivery för snabbare laddning om enheten som ansluts också är utrustad med Power Delivery-teknik.
  • Den anslutna enheten bestämmer passande laddspänning av dem som spänningsförsörjningen erbjuder. Möjliga alternativ är 5, 9, 15 eller 20 volt med max. 3,25 ampere. Det ger en laddeffekt på upp till 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Med Power Delivery-tekniken är det möjligt att anpassa laddningen.
  • Laddstation för batterier i mobila enheter med USB-C-anslutning.
  • 1 x USB-uttag typ C.
  • Kortslutningssäkert och överlastsäkert.
  • Anslutning enligt USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniska data

MärkspänningAC 220 - 240 V, 50/60 Hz
UtgångsspänningDC 5 till 20 V
Utgångsströmmax. 3,25 A
Laddeffekt15 till 65 W
Standby<0,09 W
KapslingsklassII
Anslutningsareamax. 2,5 mm2
Inbyggnadsdjup32 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +35 °C

Mått

Bredd71,00 mm
Höjd71,00 mm
Djup44,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Art.nr 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Ladda ner
USB power supply PD insert

Operating instructions.

Art.nr 2362 00 2363 00

PDF, 573.53 KB

Ladda ner
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen