0

Innsats USB-spenningsforsyning PD enkel 65 watt Type C

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
2362 00
4010337125259
1
svart
2363 00
4010337125242
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

hvit
EAN 4010337125259
Art.nr. 2362 00VE 1
PS
svart
EAN 4010337125242
Art.nr. 2363 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Innsats USB-spenningsforsyningen type C med Power Delivery gjør det mulig med en hurtigere lading hvis apparatet som skal kobles til også har Power Delivery-teknologi.
  • Det tilkoblede apparatet bestemmer passende ladespenning fra utvalget til spenningsforsyningen. Det er mulig med 5, 9, 15 eller 20 volt med maks 3,25 ampère. Dette gir en ladeeffekt på opptil 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Gjennom Power Delivery-teknologi er det mulig med en tilpassbar lading.
  • Ladestasjon for batterier for mobile enheter med USB C-tilkobling.
  • 1 USB-hylse type C.
  • Kortslutnings- og overbelastningssikker.
  • Tilkobling etter USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 220–240 V, 50/60 Hz
UtgangsspenningDC 5 til 20 V
Utgangsstrømmaks. 3,25 A
Ladeeffekt15 til 65 W
Standbymodus< 0,09 W
BeskyttelsesklasseII
Tilkoblingstverrsnittmaks. 2,5 mm2
Monteringsdybde32 mm
Omgivelsestemperatur0 til +35 °C

Mål

Bredde71,00 mm
Høyde71,00 mm
Dybde44,00 mm
Datablad

Programvare

Innsats USB-spenningsforsyning PD

Bruksanvisning.

Art.nr. 2362 00 2363 00

PDF, 575.6 KB

Nedlasting
SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Nedlasting
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase