0

Podtynkowy zasilacz USB PD 1x 65 watt Typ C

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
2362 00
4010337125259
1
czarny
2363 00
4010337125242
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337125259
Nr artykułu 2362 00Op. 1
SC
czarny
EAN 4010337125242
Nr artykułu 2363 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Podtynkowy zasilacz USB-C z technologią tipo C Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
  • Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
  • Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
  • 1 x gniazdo USB typu C.
  • Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
  • Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjścioweDC 5 do 20 V
Prąd wyjściowymaks. 3,25 A
Moc ładowania15 do 65 W
Tryb czuwania< 0,09 W
Klasa ochronnościII
Przekrój przyłączamaks. 2,5 mm2
Głębokość montażu32 mm
Temperatura otoczeniaod 0°C do +35°C

Wymiary

Szerokość71,00 mm
Wysokość71,00 mm
Głębokość44,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Do pobrania
USB power supply PD insert

Operating instructions.

Nr artykułu 2362 00 2363 00

PDF, 573.53 KB

Do pobrania
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych