Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco
EAN 4010337125259
Cod. art. 2362 00Conf. 1
75,00 EURPS 02
nero
EAN 4010337125242
Cod. art. 2363 00Conf. 1
75,00 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l’apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
L’apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall’alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
1 presa USB di tipo C.
A prova di cortocircuito e sovraccarico.
Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.