0

Rumssensor VVK Komfort för KNX System 70

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2007 70
4010337130833
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2007 72
4010337130840
1/5
antracit (lackerad)
2007 73
4010337130857
1/5
svart matt (lackerad)
2007 74
4010337130864
1/5
grå matt (lackerad)
2007 76
4010337130871
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337130833
Art.nr 2007 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337130840
Art.nr 2007 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337130857
Art.nr 2007 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130864
Art.nr 2007 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130871
Art.nr 2007 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Rumssensor med integrerad busskopplare.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, fläktsteg, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering.
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Anslutning av extern temperaturgivare.
  • Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Fläktsteg.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet

  • Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus.
  • Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge).
  • Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt.
  • Objekt för manuell styrning.

Styrning med split-enhet

  • Ställ in börtemperatur.
  • Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost.
  • Inställning av fläkthastighet, avstängning.

Integrerat knappgränssnitt 4kanals

  • 4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång.
  • Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW).
  • Olika telegram med kort/lång knapptryckning.
  • Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.

Logikfunktioner

  • 8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare).
  • Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar4
UtgångsspänningDC 5 V SELV
Utgångsströmmax. 3,2 mA
LED-ström2,2 mA per utgång
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 30 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Kabelsats 5-trådig
Datablad

Anbudsunderlag

Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2006 .. 2007 ..

PDF, 405.28 KB

Ladda ner
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Art.nr 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Ladda ner
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen