Romklimasensor VVS Komfort for KNX System 70 renhvit glans
2007 70
4010337130833
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2007 72
4010337130840
1/5
antrasitt (lakkert)
2007 73
4010337130857
1/5
svart matt (lakkert)
2007 74
4010337130864
1/5
grå matt (lakkert)
2007 76
4010337130871
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt. Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt. Nyhet.
Alternativt tilbehør Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk Vippebryter / Vippe-trykknapp Egenskaper Romklimasensor med integrert busskobler. Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, viftetrinn, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys. Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus. Integrert temperatur- og fuktighetsføler. Tilkobling av ekstern temperaturføler. Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon. Betjeningsfunksjoner Forskyvning av nominell verdi. Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg. Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt. Fancoil-styring med integrert regulator Visning/tilpasning av nominell/faktisk temperatur, driftsmodus, oppvarmings-/kjølestatus. Viftehastighet kan reguleres (på, av, auto, trinnvis drift). Tilbakemelding viftetrinn og driftsmodus. Objekter for manuell styring. Split Unit-styring Innstilling av nominell temperatur. Driftsmoduser: Automatisk, oppvarming, kjøling, ventilasjon, eco, boost. Innstilling av viftehastighet, utkobling mulig. Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindusstatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang. Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW). Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk. Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger. Logikkfunksjoner 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter). Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer. Tekniske spesifikasjoner KNX medium TP256 Strømforbruk KNX 8 til 14 mA Tilkobling KNX Tilkoblings- og forgreningsklemme Antall innganger 4 Utgangsspenning DC 5 V SELV Utgangsstrøm maks. 3,2 mA LED-strøm 2,2 mA per utgang Lengde ledningssett 25 cm, kan forlenges til maks. 30 m Beskyttelsesklasse III Monteringsdybde 19 mm Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C Relativ luftfuktighet 5 til 95 % (ingen kondens)
Merknader KNX Data Secure-kompatibel. Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling). Leveransens innhold Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Romklimasensor VVS Standard / Komfort Bruksanvisning.
Art.nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.06 KB
Room climate sensor HVAC Komfort Technical documentation.
Art.nr. 2007 ..
PDF, 7.46 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Art.nr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 225.99 KB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 237.58 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase