Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337130833
Cod. art. 2007 70Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337130840
Cod. art. 2007 72Conf. 1/5
199,00 EURPS 06
antracite (verniciato)
EAN 4010337130857
Cod. art. 2007 73Conf. 1/5
202,98 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337130864
Cod. art. 2007 74Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337130871
Cod. art. 2007 76Conf. 1/5
206,96 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato.
Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura ridotta, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, livello del ventilatore, modalità riscaldamento/raffrescamento, umidità dell’aria e stato della qualità dell’aria come semaforo configurabile.
Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
Sensore di temperatura e dell’umidità integrato.
Collegamento di un sensore di temperatura esterno.
Rilevamento del punto di rugiada e funzione di allarme.
Funzioni di comando
Regolazione del valore nominale.
Cambio della modalità di funzionamento.
Blocco comandi attivabile automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
Funzione di accensione/spegnimento.
Livello ventilatore.
Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori.
Comando Fancoil con regolatore integrato
Visualizzazione/adattamento della temperatura nominale/effettiva, modalità di funzionamento, stato di riscaldamento/raffreddamento.
Velocità del ventilatore regolabile (On, Off, Auto, funzionamento a livelli).
Feedback livello del ventilatore e modalità di funzionamento.
Impostazione della velocità del ventilatore, possibilità di disattivazione.
Interfaccia pulsanti integrata a 4 moduli
4 ingressi a potenziale zero per pulsante, interruttore, stato della porta/finestra, sensore di perdita/condensa, contatore di impulsi, sensore di temperatura, uscita.
Apparecchio derivato per scene e funzioni encoder (temperatura, luminosità, valori colore RGBW).
Telegrammi differenti con pressione breve/lunga.
Uscite a prova di cortocircuito, protette da sovraccarico e da inversione di polarità.
Funzioni logiche
8 funzioni logiche separate (E, O, XOR, 1 bit su 1 byte, elemento di blocco, comparatore, interruttore del valore limite).
Oggetti di comunicazione KNX propri, elaborazione di telegrammi KNX esterni.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Corrente assorbita KNX
da 8 a 14 mA
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi
4
Tensione di uscita
5 V DC SELV
Corrente di uscita
max 3,2 mA
Corrente LED
2,2 mA per uscita
Lunghezza del set di cavi
25 cm, allungabile fino a max 30 m
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
19 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’aria
da 5 a 95% (senza condensa)
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.