Täckram Gira Standard 55 kritvit sidenmatt
1knapp
0211 04
1852000
4010337211044
1/10/100
1,5knappars
1001 04
1850127
4010337881315
1/10
2knappars
0212 04
1852001
4010337212041
1/10/100
2fack utan mellanbalk
1002 04
1852002
4010337002048
1/10
3fack
0213 04
1852003
4010337213048
1/10/100
4knappars
0214 04
1852004
4010337214045
1/5
5knappars
0215 04
1852005
4010337215042
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,70 mm |
| Höjd | 365,90 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Fler länkar
Gira Standard 55 - Många funktioner i basinstallationen
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021504
IFC, 153.87 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white matt
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 04
PDF, 143.5 KB
Gira Standard 55
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen