Marco cobertor Gira Standard 55 blanco mate 1 elemento
0211 04
4010337211044
1/10/100
1,5 elementos
1001 04
4010337881315
1/10
2 elementos
0212 04
4010337212041
1/10/100
2 elementos sin listón central
1002 04
4010337002048
1/10
3 elementos
0213 04
4010337213048
1/10/100
4 elementos
0214 04
4010337214045
1/5
5 elementos
0215 04
4010337215042
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,70 mm Altura 365,90 mm Profundidad 11,40 mm
Otros enlaces Gira Standard 55 - Variedad de funciones para la instalación básica Más
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 021504
IFC, 153.87 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white matt Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Ref. 0211 04
PDF, 143.5 KB
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios