Ramka Gira Standard 55 czysta biel matowa 1x
0211 04
4010337211044
1/10/100
1,5x
1001 04
4010337881315
1/10
2x
0212 04
4010337212041
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 04
4010337002048
1/10
3x
0213 04
4010337213048
1/10/100
4x
0214 04
4010337214045
1/5
5x
0215 04
4010337215042
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,70 mm Wysokość 365,90 mm Głębokość 11,40 mm
Dalsze linki Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021504
RFA, 316 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021504
IFC, 153.87 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 cover frame pure white matt Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Nr artykułu 0211 04
PDF, 143.5 KB
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych