0

Automat schodowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
0821 00
4010337821007
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337821007
Nr artykułu 0821 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Ręczne lub automatyczne załączanie światła w klatkach schodowych.
  • Włączanie za pomocą przekaźnika podtynkowego impulsowego lub przycisków kołyskowych systemu 2000 i systemu 3000.
  • Możliwość ustawienia czasu opóźnienia.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe wejścia sterującego.
  • Funkcja automatyczna z ostrzeżeniem przed wyłączeniem lub bez.
  • Trwałe włączanie lub wyłączanie światła.
  • Stosowanie w układach 3-przewodowych lub 4-przewodowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A140 mA
Prąd łączalny omowy16 A
Prąd załączania 20 msmaks. 165 A
Najmniejszy prąd łączalny AC100 mA
Moc przyłączowa
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 400 W
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2300 W
trafo Tronic1500 W
Transformator uzwojony1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane1200 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo2300  (140 µF)
Świetlówki, skompensowane równolegle920 VA
Stateczniki elektronicznew zależności od typu
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Przewód sterowniczymaks. 100 m
Czas załączania10 s do 15 min
Temperatura otoczeniaod +5 °C do +45 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)1
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 082100

RFA, 456 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 082100

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism

User manual.

Nr artykułu 0821 00 5410 00

PDF, 505.51 KB

Do pobrania
Staircase light timer

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0821 00

PDF, 55.22 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych