Router IP do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2167 00
2167 00
EAN 4010337084440
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Połączenie linii KNX za pomocą sieci do przesyłu danych przy wykorzystaniu protokołu internetowego (IP).
  • Sprzężenie z systemem KNX razem z Gira HomeServer lub Gira FacilityServer.
  • Filtrowanie i przekazywanie komunikatów.
  • Zastosowanie jako urządzenie sprzęgające linie i obszary.
  • Zastosowanie jako zegar dla KNX.
  • Zapis telegramów KNX na karcie microSD.
  • KNX Data Secure i KNX IP Secure do bezpiecznej i zabezpieczonej przed manipulacją komunikacji w KNX.
  • Możliwe maks. cztery równoczesne połączenia tunelowe.
  • Niezawodna komunikacja do automatycznej korekty porzuconych telegramów w WLAN (Reliable Communication).

Dane techniczne

Medium KNX:
KNXnet/IP i TP1-256

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Obsługiwane protokoły:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Karta microSD:
do 32 GB

Przyłącza
IP:
Gniazdo RJ45
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.
  • Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Projekt Assistent Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira.

Zakres dostawy

  • Karta microSDnieznajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216700

RFA, 348 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216700

IFC, 24 Kb

Ładowanie


KNX Router IP
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2167 00

PDF, 337 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX IP router V4.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2167 00

PDF, 652 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania