0

IP-ruter for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2167 00
4504098
4010337084440
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337084440
Art.nr. 2167 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Tilkobling av KNX linjer ved hjelp av datanettverk, ved bruk av internett-protokollen (IP).
  • Tilkobling til et KNX system sammen med Gira HomeServer el. Gira FacilityServer.
  • Filtrering og videresending av telegrammer
  • Brukes som linje- eller områdekobler.
  • Brukes som KNX tidsgiver.
  • Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort.
  • KNX Data Secure og KNX IP Secure for sikker og manipulasjonsbeskyttet kommunikasjon i KNX.
  • Opptil fire tunneling-forbindelser mulig samtidig.
  • Pålitelig kommunikasjon for automatisk korrektur av telegramtap i WLAN (Reliable Communication).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumKNXnet/IP o. TP1-256
Nominell spenningDC 24 til 30 V
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokollerARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kortopptil 32 GB
Tilkoblinger
IPKontakt RJ45
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.
  • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.

Leveransens innhold

  • microSD-kortikkeinkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216700

RFA, 348 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216700

IFC, 23.57 KB

Nedlasting
KNX IP-router

Bruksanvisning.

Art.nr. 2167 00

PDF, 333.32 KB

Nedlasting
KNX IP-ruter, KNX IP-ruter datalogger

Produktdatabase fra ETS5.6

Art.nr. 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2167 00

PDF, 279.94 KB

Nedlasting
IP router for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2167 00

PDF, 135.88 KB

Nedlasting
KNX IP router

Software update for KNX IP router from index 02. KNX Secure is supported by devices from I14.

Art.nr. 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Versjon: 4.1.503

Nedlasting
KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Art.nr. 2167 00

PDF, 651.21 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase