0

Router IP para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2167 00
4010337084440
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337084440
Ref. 2167 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Conexión de líneas KNX con la ayuda de redes de datos utilizando el protocolo de Internet (IP).
  • Acoplamiento a un sistema KNX junto con el Gira HomeServer o el Gira FacilityServer.
  • Filtrado y transmisión de telegramas.
  • Utilización como acoplador de zona o de línea.
  • Utilización como temporizador KNX.
  • Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD.
  • KNX Data Secure y KNX IP Secure para una comunicación segura y a prueba de manipulaciones en KNX.
  • Hasta cuatro conexiones de túnel posibles simultáneamente.
  • Comunicación fiable para la corrección automática de pérdidas de telegramas en la red WLAN (Reliable Communication).

Datos técnicos

Medio KNXKNXnet/IP u. TP1-256
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatiblesARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
Tarjeta microSD- Tarjeta microSD:
Conexiones
IPConector hembra RJ45
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C

Notas

  • Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.
  • Para actualizaciones de firmware se necesita el asistente de proyectos de Gira (GPA). El asistente de proyectos de Gira (GPA) está disponible de forma gratuita en la zona de descarga de Gira.

Volumen de entrega

  • Tarjeta microSDnose incluye en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216700

RFA, 348 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216700

IFC, 23.57 KB

Descarga
Actualización de software del router IP KNX

Actualización de software para el router IP KNX desde el índice 02. KNX Secure está soportado por los dispositivos de I14.

Ref. 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Versión: 4.1.503

Descarga
KNX Router IP

Instrucciones de manejo.

Ref. 2167 00

PDF, 333.84 KB

Descarga
Router IP KNX, registrador de datos del router IP KNX

Base de datos de productos a partir de ETS5.6

Ref. 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2167 00

PDF, 279.94 KB

Descarga
IP router for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2167 00

PDF, 135.88 KB

Descarga
KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Ref. 2167 00

PDF, 651.21 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios