0

Router IP per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2167 00
430,00
4010337084440
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337084440
Cod. art. 2167 00Conf. 1
430,00 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Collegamento di linee KNX mediante reti di dati utilizzando l’Internet Protocol (IP).
  • Accoppiamento a un sistema KNX insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer.
  • Filtraggio ed inoltro di telegrammi.
  • Impiego come accoppiatore di linea o di area.
  • Utilizzo come temporizzatore KNX.
  • Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD.
  • KNX Data Secure e KNX IP Secure per una comunicazione sicura e a prova di manomissione in KNX.
  • Fino a quattro connessioni di tunneling possibili contemporaneamente.
  • Comunicazione affidabile per correzione automatica di perdite di telegrammi nella WLAN (Reliable Communication).

Dati tecnici

Supporto KNXKNXnet/IP e TP1-256
Tensione nominale24 - 30 V DC
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportatiARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
Scheda microSDfino a 32 GB
Collegamenti
IPPresa RJ45
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni di tensione Gira KNX.
  • Per gli aggiornamenti del firmware è necessario l'Assistente di progetto Gira (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.

Contenuto della dotazione

  • Scheda microSDnonè in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216700

RFA, 348 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216700

IFC, 23.57 KB

Download
KNX Router IP

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2167 00

PDF, 333.35 KB

Download
Router IP KNX, data logger router IP KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.6

Cod. art. 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2167 00

PDF, 279.94 KB

Download
IP router for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2167 00

PDF, 135.88 KB

Download
KNX IP router

Software update for KNX IP router from index 02. KNX Secure is supported by devices from I14.

Cod. art. 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Versione: 4.1.503

Download
KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Cod. art. 2167 00

PDF, 651.21 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale