0

Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~ System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czerwono-zielony
1171 00
4010337049289
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czerwono-zielony
EAN 4010337049289
Nr artykułu 1171 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Za pomocą lampy sygnalizacyjnej można realizować proste sygnalizacje na przykład do gabinetów lekarskich, pomieszczeń konferencyjnych lub pokoi hotelowych.
  • Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednolicie oświetlona.
  • Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez łącznik podwójny.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy1,0 W / 5,6 VA
Natężenie światła
czerwony0,1 cd
zielony0,3 cd
Głębokość montażu30 mm
Przekrój przyłącza
maksimum2,5 mm²
Temperatura otoczeniaod 0°C do +40°C
Wymiary dostępna powierzchnia obsługiszer. 55 × wys. 55 mm

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi dwiema tabliczkami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 117100

RFA, 568 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 117100

IFC, 27.24 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych