0

Aktor włączający bistabilny IP

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5566 000
4010337112839
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337112839
Nr artykułu 5566 000Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem IP lub sieci.
  • Sterowanie bezpotencjałowym stykiem przełączającym 230 V / 6 A przez IP lub sieć.
  • Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą powierzchni obsługowych na wyświetlaczu ściennych urządzeń do obsługi i aplikacji Gira DCS mobile.
  • Aktor włączający bistabilny może pracować w czterech różnych trybach pracy:timer (światło) / elektrozaczep / łącznik / impuls do sterowania istniejącymi automatami schodowymi.
  • Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
  • Czas załączania ustawiany bezstopniowo zależnie od ustawionej funkcji od 1 s do 10 min.

Dane techniczne

Dodatkowe zasilanie napięciem21 V do 31 V DCnp. zasilacz Gira (nr kat. 1296 00 lub 2570 00).
Przyłącze siecioweRJ45
Styk przekaźnika6 A przy AC 230 V 2 A przy DC 30 V bezpotencjałowo
Moc łączeniowa
Żarówka230 V AC, 6 A
LED230 V AC, 100 W
Wejście binarneWybór NC/NO
Temperatura otoczeniaod -5°C do +55°C
Wymiary2 JP

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

DCS switching actuator IP

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5566 000

PDF, 64.2 KB

Do pobrania
IP switching actuator

Operating instructions

Nr artykułu 5566 000

PDF, 178.17 KB

Do pobrania
IP switching actuator

Licensing Agreement

Nr artykułu 5566 000

ZIP, 193.81 KB

Do pobrania
IP switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5566 000

PDF, 258.03 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych