0

Attuatore On/Off IP

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5566 000
190,00
4010337112839
1
30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337112839
Cod. art. 5566 000Conf. 1
190,00 EURPS 30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Adatto per sistemi di citofonia IP.
  • Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l’apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante IP/rete.
  • Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 6 A mediante IP/rete.
  • L’attuatore On/Off è controllabile tramite i pannelli di comando sul display dei dispositivi di comando a parete e l’app "Gira DCS mobile".
  • L’attuatore On/Off può essere azionato in quattro diverse modalità di funzionamento:timer (luce) / apriporta / interruttore / impulso per il comando di interruttori automatici vano scala esistente.
  • Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato.
  • Tempo di commutazione impostabile da 1 s a 10 min a seconda della funzione impostata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione ausiliariaDa 21 V a 31 V DCad es. alimentazione di tensione Gira (cod. ord.1296 00 o 2570 00).
Collegamento di reteRJ45
Contatto relè6 A a 230 V AC 2 A a 30 V DC a potenziale zero
Potenza di commutazione
Lampada a incandescenza230 V AC/6 A
LED230 V AC/100 W
Ingresso binarioNC/NO selezionabile
Temperatura ambienteda -5 °C a +55 °C
Dimensioni2 TE

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore On/Off IP

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5566 000

PDF, 181.54 KB

Download
DCS switching actuator IP

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5566 000

PDF, 64.2 KB

Download
IP switching actuator

Licensing Agreement

Cod. art. 5566 000

ZIP, 193.81 KB

Download
IP switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5566 000

PDF, 258.03 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale