Neu

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.
| Zusatzspannungsversorgung | 21 V bis 31 V DC z.B. Gira Spannungsversorgung (Best.-Nr. 1296 00 oder 2570 00). |
| Netzwerkanschluss | RJ45 |
| Relaiskontakt | 6 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V potentialfrei |
| Schaltleistung | |
| Glühlampe | 230 V AC / 6 A |
| LED | 230 V AC / 100 W |
| Binäreingang | NC/NO auswählbar |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 2 TE |
| Teilungseinheiten (TE) | 2 |