Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
Actionneur de commutation pour l’allumage de la lumière, la commande d’un ouvre-porte sur des portes annexes ou d’autres fonctions via IP / réseau.
Commande d’un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 6 A via IP / réseau.
L’actionneur de commutation peut être commandé via les touches de l’écran des appareils de commande muraux et l’application "Gira DCS mobile".
L’actionneur de commutation peut fonctionner dans quatre modes de fonctionnement différents :Minuterie (éclairage) / Ouvre-porte / Interrupteur / Impulsion pour la commande des automates existants de cages d’escalier.
Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
Temps de commutation réglable en continu de 1 s à 10 min selon la fonction sélectionnée.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension auxiliaire
21 V à 31 V CCPar exemple, alimentation en tension Gira (référence1296 00 ou 2570 00).
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.