Actuador para la conmutación de la luz, la activación de un contacto de apertura de puerta en puertas secundarias y otras funciones a través de IP / red.
Activación de un contacto de conmutación libre de potencial de 230 V/6 A a través de IP / red.
El actuador de conmutación se puede controlar mediante las superficies de mando en la pantalla de los dispositivos de mando de pared y la aplicación "Gira DCS mobile".
El actuador de conmutación puede utilizarse en cuatro modos de funcionamiento distintos:Temporizador (luz) / Contacto de apertura de puerta / Interruptor / Impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras ya instalados.
Entrada binaria para la conmutación de funciones a través de un pulsador mecánico conectado.
Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 s a 10 min, dependiendo de la función ajustada.
Datos técnicos
Alimentación de tensión adicional
21 V a 31 V CC, p. ej. Alimentación eléctrica Gira (n.º ref. 1296 00 o 2570 00).
Conexión a la red
RJ45
Contacto de relé
6 A con 230 V CA, 2 A con 30 V CC libre de potencial
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.