0

Moduł przywoławczy z wyświetlaczem IP System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło, czarny
5564 000
4010337112822
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło, czarny
EAN 4010337112822
Nr artykułu 5564 000Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Moduł przywoławczy z wyświetlaczem IP rozszerza bramofon o nowoczesny, w pełni dotykowy 4-calowy wyświetlacz IPS z intuicyjną obsługą.
  • Oferuje on maksymalną elastyczność dzięki możliwości bezpośredniego wywoływania do 1000 abonentów.
  • Inteligentne wyszukiwanie alfanumeryczne ułatwia szybki wybór, a tymczasowe przełączenie języka na język ojczysty umożliwia przyjazną obsługę gościom z zagranicy. Dodatkowo moduł ma funkcję klawiatury kodowej, którą w razie potrzeby można dezaktywować. Konfiguracja i zarządzanie odbywają się wygodnie przez przeglądarkę internetową. Zintegrowany czujnik zbliżeniowy aktywuje wyświetlacz automatycznie i wykrywa jednocześnie zabrudzenia. Dzięki doskonałej czytelności pod różnymi kątami widzenia – również przy bezpośrednim nasłonecznieniu – oraz nieograniczonej obsłudze podczas deszczu moduł idealnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Zasilanieprzez przewód płaski, 10-żyłowy
Wyświetlacz
Wymiary4“ IPS TFT LCD w pełni dotykowy
Rozdzielczość480 × 480 pikseli (obszar aktywny)
Jasność
Pobór mocy
Stan spoczynku (wyświetlacz wyłączony)300 mW
Stan aktywny (wyświetlacz włączony, maks. jasność)1,3 W
Przyłącza
Wideo1 x listwa wtyczkowa
System2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -20°C do +50°C
Klasa ochronnościIP54
Wymiary w mmszer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Głębokość20,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira domofonia IP

Podstawy systemu

PDF, 69.31 MB

Do pobrania
Moduł wyświetlacza wywołań IP

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5564 000

PDF, 1.02 MB

Do pobrania
Concierge-Software

Windows-based software solution for the centralised administration of door communication.

EXE, 5.59 MB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
System 106 call display module IP

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5540 00 5564 000

PDF, 220.15 KB

Do pobrania
System 106 IP call display module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5564 000

PDF, 258.06 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych