0

System 106 Rufdisplaymodul IP

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
5564 000
1.280,00
4010337112822
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Glas Schwarz
EAN 4010337112822
Art.-Nr. 5564 000VE 1
1.280,00 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Das Rufdisplaymodul IP erweitert die Türstation um ein modernes 4" IPS Volltouchdisplay mit intuitiver Bedienung.
  • Es bietet maximale Flexibilität durch die Möglichkeit, bis zu 1.000 Teilnehmer direkt anzurufen.
  • Die intelligente alphanumerische Suche erleichtert die schnelle Auswahl, während die temporäre Sprachumstellung auf die Landessprache eine benutzerfreundliche Bedienung für internationale Gäste ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Modul über eine Codetastaturfunktion, die bei Bedarf deaktiviert werden kann. Die Konfiguration und Verwaltung erfolgt komfortabel über einen Webbrowser. Ein integrierter Näherungssensor aktiviert das Display automatisch und erkennt gleichzeitig Verschmutzungen. Dank hervorragender Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln – auch bei direkter Sonneneinstrahlung – und uneingeschränkter Bedienbarkeit bei Regen ist das Modul ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgungüber Flachbandkabel, 10-polig
Display
Größe4“ IPS TFT LCD Volltouch
Auflösung480 x 480 Pixel (Active Area)
Betrachtungswinkel 85°
Helligkeit950 cd/m2
Leistungsaufnahme
Ruhezustand (Display aus)300 mW
Aktivzustand (Display ein, max. Helligkeit)1,3 W
Anschlüsse
Video1 x Steckerleiste
System2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur-20 °C bis +50 °C
SchutzklasseIP54
Abmessungen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Abmessungen

Breite106,50 mm
Höhe106,50 mm
Tiefe20,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Concierge-Software

Windows-basierte Softwarelösung zur zentralen Verwaltung der Gira Türkommunikation IP.

EXE, 5.59 MB

Version: 1.0.0

Download
Gira Türkommunikation IP

Systemgrundlagen

PDF, 69.52 MB

Download
System 106 IP call display module

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5564 000

PDF, 258.06 KB

Download
System 106 Rufdisplaymodul IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5540 00 5564 000

PDF, 220.15 KB

Download
System 106 Rufdisplaymodul IP

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5564 000

PDF, 128.87 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank