0

System 106 oproepdisplaymodule IP

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
5564 000
1.280,00
4010337112822
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas zwart
EAN 4010337112822
Artikelnr. 5564 000VE 1
EUR 1.280,00PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • De oproepdisplaymodule IP breidt het deurstation uit met een modern 4" IPS-touchscreen met intuïtieve bediening.
  • Het biedt maximale flexibiliteit door de mogelijkheid om tot 1.000 deelnemers rechtstreeks te bellen.
  • De intelligente alfanumerieke zoekfunctie vergemakkelijkt een snelle selectie, terwijl de tijdelijke taalwisseling naar de landstaal een gebruiksvriendelijke bediening voor internationale gasten mogelijk maakt. Daarnaast beschikt de module over een codetoetsenbordfunctie die indien nodig kan worden gedeactiveerd. De configuratie en het beheer gebeuren eenvoudig via een webbrowser. Een geïntegreerde naderingssensor activeert het display automatisch en detecteert tegelijkertijd vervuiling. Dankzij de uitstekende afleesbaarheid vanuit verschillende hoeken – zelfs bij direct zonlicht – en de onbeperkte bedienbaarheid bij regen is de module ideaal voor gebruik buitenshuis.

Technische gegevens

Voedingvia bandkabel, 10-polig
Display
Grootte4" IPS TFT LCD fulltouch
Resolutie480 x 480 pixels (Active Area)
Lichtsterkte85°
Opgenomen vermogen
Rusttoestand (display uit)300 mW
Actieve toestand (display aan, max. helderheid)1,3 W
Aansluitingen
Video1x connectorstrook
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +50 °C
BeschermingsklasseIP54
Afmetingen in mmB 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Diepte20,00 mm
Datablad

Bestektekst

Gira Concierge

EXE, 5.58 MB

Versie: 1.0.0

Download
Oproepdisplaymodule IP

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5564 000

PDF, 128.87 KB

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
System 106 call display module IP

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5540 00 5564 000

PDF, 220.15 KB

Download
System 106 IP call display module

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5564 000

PDF, 258.06 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase