0

Módulo de llamada de pantalla IP System 106

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
cristal negro
5564 000
4010337112822
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

cristal negro
EAN 4010337112822
Ref. 5564 000Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
  • El módulo de llamada de pantalla IP amplía el intercomunicador exterior con una moderna pantalla IPS completamente táctil de 4" de manejo intuitivo.
  • Ofrece la máxima flexibilidad gracias a la posibilidad de llamar directamente a un máximo de 1000 participantes.
  • La búsqueda alfanumérica inteligente facilita la selección rápida, mientras que la conversión temporal al idioma local permite un uso sencillo para los invitados internacionales. Además, el módulo cuenta con una función de teclado de códigos que puede desactivarse en caso necesario. La configuración y la administración se realizan cómodamente a través de un navegador web. Un sensor de proximidad integrado activa automáticamente la pantalla y detecta suciedad al mismo tiempo. Gracias a su excelente legibilidad desde distintos ángulos, incluso con luz solar directa, y a su funcionamiento sin limitaciones bajo la lluvia, este módulo es ideal para su uso en zonas exteriores.

Datos técnicos

Alimentación eléctricamediante cable plano, 10 polos
Pantalla
TamañoPantalla LCD TFT IPS de 4" completamente táctil
Resolución480 x 480 píxeles (área activa)
Luminosidad
Consumo de potencia
En estado de reposo (pantalla apagada)300 mW
En estado activo (pantalla encendida, máxima luminosidad)1,3 W
Conexiones
Vídeo1 x regleta de enchufes
Sistema2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -20 °C a +50 °C
Clase de protecciónIP54
Dimensiones en mmAn 106,5 × Al 106,5 × P 28,7

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Profundidad20,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Concierge

EXE, 5.59 MB

Versión: 1.0.0

Descarga
Intercomunicación IP Gira

Fundamentos del sistema

PDF, 69.54 MB

Descarga
Módulo de llamada de pantalla IP

Instrucciones de uso

Ref. 5564 000

PDF, 128.87 KB

Descarga
System 106 call display module IP

EC Declaration of conformity

Ref. 5540 00 5564 000

PDF, 220.15 KB

Descarga
System 106 IP call display module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5564 000

PDF, 258.06 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios