0

Module d'affichage d'appel IP System 106

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre noir
5564 000
1 280,00
4010337112822
1
30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre noir
EAN 4010337112822
Réf. 5564 000UC 1
1 280,00 EURSP 30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
  • Le module d’affichage d’appel IP complète la station de porte avec un écran IPS moderne entièrement tactile de 4" au fonctionnement intuitif.
  • Il offre une flexibilité maximale grâce à la possibilité d’appeler directement jusqu’à 1 000 participants.
  • La recherche alphanumérique intelligente facilite la sélection rapide, tandis que le changement de langue temporaire assure une utilisation simple par les visiteurs internationaux. En outre, le module dispose d’une fonction de clavier à code qui peut être désactivée si nécessaire. La configuration et la gestion s’effectuent en toute simplicité depuis un navigateur Web. Le capteur de proximité intégré active automatiquement l’écran tout en détectant les salissures. L’excellente lisibilité sous différents angles de vue, même en plein soleil, et la possibilité d’utilisation sans entrave sous la pluie rendent ce module idéal pour les applications en extérieur.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionvia câble plat, 10 pôles
Affichage
Taille4" IPS TFT LCD entièrement tactile
Résolution480 x 480 pixels (zone active)
Luminosité
Puissance absorbée
État de repos (écran éteint)300 mW
État actif (écran allumé, luminosité max.)1,3 W
Raccordements
Vidéo1 x barrette de connexion
Système2 x barrette de connexion
Température ambiante-20 °C à +50 °C
Classe de protectionIP54
Dimensions en mml 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm
Profondeur20,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Communication de porte IP Gira

Bases du système

PDF, 69.54 MB

Téléchargement
Logiciel de conciergerie

EXE, 5.59 MB

Version : 1.0.0

Téléchargement
Module d’affichage d’appel IP

Mode d’emploi

Réf. 5564 000

PDF, 128.87 KB

Téléchargement
System 106 call display module IP

EC Declaration of conformity

Réf. 5540 00 5564 000

PDF, 220.15 KB

Téléchargement
System 106 IP call display module

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5564 000

PDF, 258.06 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias