Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
vetro nero
EAN 4010337112822
Cod. art. 5564 000Conf. 1
1280,00 EURPS 30
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Sistema 106 alloggiamento per posti esterni
Il modulo display di chiamata IP amplia l’impianto suoneria con un moderno display IPS full touch da 4" con funzionamento intuitivo.
Offre la massima flessibilità grazie alla possibilità di chiamare direttamente fino a 1.000 partecipanti.
La ricerca alfanumerica intelligente facilita la selezione rapida, mentre il passaggio temporaneo alla lingua locale consente un facile utilizzo per gli ospiti internazionali. Il modulo è dotato inoltre di una funzione di tastiera a codice che può essere disattivata se necessario. La configurazione e la gestione avvengono comodamente tramite un browser web. Un sensore di prossimità integrato attiva automaticamente il display e rileva allo stesso tempo la sporcizia. Grazie all’eccellente leggibilità da diversi angoli di osservazione, anche in caso di forte irraggiamento solare diretto, e all’utilizzo illimitato in caso di pioggia, il modulo è ideale per l’uso in esterno.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.