Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet odbiera poprzez przewód danych komunikaty załączania oświetlenia z radiowego modułu odbiornika eNet lub serwera eNet.
Tryby pracy: aktor włączający bi- lub monostabilny.
Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
Tryb scen.
Tryb pracy przyciski: Styk przekaźnika pozostaje tak długo zamknięty, jak długo odbierane są komunikaty (maks. 60 sekund).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
maks. 0,2 W
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Zdolność łączenia AC 230 V
16 A / AC 1
Moc przyłączowa
Żarówki
2300 W
Lampy halogenowe 230 V
2000 W
Transformator uzwojony
1000 VA
trafo Tronic
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane
920 VA
Lampy LED
typ. 500 W
Świetlówka kompaktowa
typ. 500 W
Obciążenie pojemnościowe
690 VA (560 µF)
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Długość przewodu danych
maks. 3 m
Wskazówki
Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP)
2
Dalsze linki
Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.