eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel Tavlemontert
5433 00 4509287
4010337774273
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tilbehør Nødvendig tilbehør En av de følgende artiklene: Tavlemontert apparat En av de følgende artiklene: Detektorer og sensorer
Egenskaper Egenskaper eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning. Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder). Tekniske spesifikasjoner Nominell spenning AC 230 V, 50/60 Hz Standbymodus maks. 0,2 W Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C Slutte- og bryteevne AC 230 V 16 A / AC1 Tilkoblingseffekt Glødelamper 2300 W HV-halogenlamper 2000 W viklet transformator 1000 VA Tronic-trafo 1500 W Lysrør, ukompensert 920 VA LED-lamper vanl. 500 W Kompaktlysrør vanl. 500 W Kapasitiv last 690 VA (560 µF) Tilkoblingstverrsnitt maks. 4 mm² Lengde på dataledningen maks. 3 m
Merknader For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server. Ytterligere koblinger Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi Mer
Nedlastinger Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543300
RFA, 352 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543300
IFC, 23.83 KB
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 1-kanals Bruksanvisning.
Art.nr. 5433 00
PDF, 1.07 MB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5433 00
PDF, 279.71 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang EC Declaration of conformity
Art.nr. 5433 00
PDF, 177.65 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase