Den trådlösa eNet bryt-/tryckknappsaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet servern.
Driftlägen: Brytaktor eller knappaktor.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Scendrift.
Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
Tekniska data
Märkspänning
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby
max. 0,2 W
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V
16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor
2300 W
HV-halogen
2000 W
Lindad transformator
1000 VA
Tronic-transformator
1500 W
Ljusrör, okompenserade
920 VA
LED-lampor
Typ. 500 W
Kompaktlysrör
Typ. 500 W
Kapacitiv last
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Dataledningens längd
max. 3 m
Anmärkning
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Mått
Modulära enheter (ME)
2
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik Mer