0

Attuatore On/Off o a pulsante radio eNet 1 canale

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5433 00
131,82
4010337774273
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337774273
Cod. art. 5433 00Conf. 1
131,82 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l’attuatore On/-Off o a pulsante radio eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
  • Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
  • Servizio scene.
  • Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

  • Funzione lampeggio.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,2 W
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Potere di commutazione 230 V AC16 A / AC1
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2000 W
Trasformatore con avvolgimento1000 VA
Trasformatore Tronic1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate920 VA
Lampade a LEDtip. 500 W
Lampada fluorescente compattatip. 500 W
Carico capacitivo690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Lunghezza della linea datimax 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543300

RFA, 352 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543300

IFC, 23.83 KB

Download
Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 1 modulo

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5433 00

PDF, 1.08 MB

Download
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5433 00

PDF, 279.71 KB

Download
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5433 00

PDF, 177.65 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale