Czujnik pogodowy do centrum pogodowego (OneKNX) System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Urządzenie systemowe do komunikacji domofonowej Pasująca część zamienna do
Cechy Cechy Czujnik pogodowy przekazuje wartości czujników do centrali pogodowej, która analizuje informacje z czujników i wysyła je do magistrali. Czujnik pogodowy może się komunikować nawet z 20 centralami pogodowymi. Dane techniczne Napięcie robocze zasilania zewnętrznego 18–34 V DC Zużycie własne Połączenie między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową Rodzaj przyłącza Sprężynowy zacisk wtykany i zacisk przyłączeniowy Rodzaj montażu Stopień ochrony IP44 Klasa ochronności III Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV Temperatura otoczenia Zakres pomiaru wiatru od 2 do 30 m/s Zakres pomiaru jasności 1 do 100 000 luksów Zakres pomiaru temperatury Wymiary w mm szer. 121 wys. 105 głęb. 227 Maksymalna długość przewodu między czujnikiem pogodowym a centralą pogodową Liczba centrali pogodowych, które można podłączyć do czujnika pogodowego 20
Wymiary Szerokość 121,00 mm Wysokość 105,00 mm Głębokość 227,00 mm
Pliki do pobrania Weather sensor PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 8380 00
PDF, 279.97 KB
Weather sensor with weather control unit for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5146 00
5147 00
5148 00
8380 00
PDF, 69.02 KB
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX. Produktinformation
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych