0

Capteur météo pour centrale météo (OneKNX)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
8380 00
493,87
4010337124436
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337124436
Réf. 8380 00UC 1
493,87 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Le capteur météo est utilisé en combinaison avec la centrale météo (5174 00) et dispose des capteurs suivants :
    - Luminosité dans trois directions (à 90° l'un par rapport à l'autre, points cardinaux : Est, Sud, Ouest)
    - Température
    - Vitesse du vent
    - Capteur de précipitations, avec chauffage intégré.
  • Le capteur météo transmet les valeurs à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie sur le bus.
  • Le capteur météo peut communiquer avec jusqu'à 20 centrales météo.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement ext. Alimentation18/34 V CC
Autoconsommationmax. 5 W
Connexion entre le capteur météo et la centrale météo0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Type de connexionBorne à ressort et borne de raccordement
Type de montageFixation sur mât et mur (accessoires)
Indice de protectionIP44
Classe de protectionIII
Tension de choc nominale0,8 kV
Température ambiante-20 °C à +55 °C
Plage de mesure du vent2 à 30 m/s
Plage de mesure de luminosité1 à 100 000 lux
Plage de mesure de la température-30 °C à +60 °C
Dimensions en mmL 121 H 105 P 227
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo1000
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo20

Dimensions

Largeur121,00 mm
Hauteur105,00 mm
Profondeur227,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Réf. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Téléchargement
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Téléchargement
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 823.52 KB

Téléchargement
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias