0

Wettersensor für Wetterzentrale (OneKNX)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
8380 00
493,87
4010337124436
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337124436
Art.-Nr. 8380 00VE 1
493,87 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale (5174 00) eingesetzt und verfügt über folgende Sensoren:
    - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West)
    - Temperatur
    - Windgeschwindigkeit.
    - Niederschlagssensor mit integrierter Heizung.
  • Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den Bus sendet.
  • Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen kommunizieren.

Technische Daten

Betriebsspannung ext. VersorgungDC 18 – 34 V
Eigenverbrauchmax. 5 W
Anschluss zwischen Wettersensor und Wetterzentrale0,6 bis 0,8 mm (Busleitung z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
AnschlussartFedersteckklemme und Anschlussklemme
MontageartWand- bzw. Mastbefestigung (Zubehör)
SchutzartIP44
SchutzklasseIII
Bemessungsstoßspannung0,8 kV
Umgebungstemperatur-20 °C bis +55 °C
Messbereich Wind2 bis 30 m/s
Messbereich Helligkeit1 bis 100.000 Lux
Messbereich Temperatur-30 °C bis +60 °C
Abmessungen in mmB 121 H 105 T 227
Maximale Leitungslänge zwischen Wettersensor und Wetterzentrale1000
Anzahl Wetterzentralen, die mit einem Wettersensor verbunden werden können20

Abmessungen

Breite121,00 mm
Höhe105,00 mm
Tiefe227,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 823.52 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Download
Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank