0

Moduł sterujący 1 – 10 V 4x z uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2224 00
4010337018858
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337018858
Nr artykułu 2224 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Moduł sterujący włącza i ściemnia odbiorniki elektryczne wyposażone w interfejs 1 – 10 V.
  • Do wyboru 5 konfiguracji. Pozwala to na przyporządkowanie 4 pojedynczo sterowanych kanałów ściemniania do wyjść łączeniowych (np. 4 kanały ściemniania przyporządkowane do przekaźnika łączeniowego do sterowania jedną lampą RGBW).
  • Wyjścia przekaźnikowe, które nie są przyporządkowane żadnemu kanałowi ściemniania, mogą zostać wykorzystane jako wolne kanały aktora załączającego.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Uruchamianie ręczne wyjść niezależnie od magistrali z mechanicznym wskazaniem stanu przełączenia.
  • Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali.
  • Możliwość konfiguracji logicznej funkcji łączeniowej na każdym kanale.
  • Do trzech centralnych funkcji łączeniowych do wspólnego sterowania wszystkimi kanałami ściemniania i przełączania.
  • Czas załączenia wyjść przekaźnikowych może być rejestrowany i analizowany przez licznik godzin roboczych.
  • Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.

Kanały ściemniania

  • Cztery pojedynczo sterowane kanały ściemniania.
  • Komunikat zwrotny stanu połączenia i natężenia oświetlenia.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia.
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Funkcja łagodnego załączania i wyłączania.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej). Funkcja klatki schodowej umożliwia ustawienie reakcji na koniec czasu załączania.
  • Możliwość włączenia kanału ściemniania do maks. 10 scen.
  • Funkcja wypalania umożliwia uruchomienie nowych świetlówek w sposób określony przez producenta żarówek.

Tryb aktora załączającego (opcja)

  • Niezależne załączanie wyjść łączeniowych A2 do A4.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Komunikat zwrotny o stanie połączenia.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej z funkcją wstępnego ostrzeżenia).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych. Możliwość ustawienia maks. 10 scen wewnętrznych na każdym wyjściu łączeniowym.
  • Możliwość konfiguracji cyklicznego monitorowania przychodzących telegramów łączeniowych.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
przekaźnik
Liczba4
Kontaktna 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Wyjścia sterujące
Napięcie sterujące1 – 10 V
Prąd sterujący na wyjściemaks. 100 mA
Długość przewodumaks. 500 m przy 0,5 mm²
Wyjścia łączeniowe
Napięcie znamionoweAC 250/400 V
Prąd łączalny 230 V AC116 A
Prąd łączalny 230 V AC310 A
Prąd łączalny 400 V AC110 A
Prąd łączalny 400 V AC36 A
Świetlówki16 AX
Obciążenia lamp
Żarówki3680 W
Lampy halogenowe 230 V3680 W
Transformator uzwojony2000 VA
trafo Tronic2500 W
Świetlówki T5/T8
nieskompensowane3680 W
skompensowane równolegle2500 W / 200 µF
Układ połączeń Duo3680 W / 200 µF
Świetlówki kompaktowe
nieskompensowane3680 W
skompensowane równolegle2500 W / 200 µF
Lampy rtęciowe
nieskompensowane3680 W
skompensowane równolegle3680 W / 200 µF
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
1 – 10 VZaciski śrubowe
ObciążenieZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Elektroniczne stateczniki wytwarzają bardzo wysokie szczyty natężenia prądu. Dlatego należy stosować ogranicznik prądu włączeniowego lub w przypadku większych obciążeń oddzielny stycznik obciążenia.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Arkusz danych

Oprogramowanie

IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 222400

IFC, 13.71 KB

Do pobrania
Poczwórny moduł sterujący 1 – 10 V z uruchamianiem ręcznym

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2224 00

PDF, 1.07 MB

Do pobrania
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2224 00

PDF, 280.14 KB

Do pobrania
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2224 00

PDF, 66.8 KB

Do pobrania
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Technical documentation.

Nr artykułu 2224 00

PDF, 5.74 MB

Do pobrania
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Product database from ETS4.2

Nr artykułu 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych