0

Unidad de control de 4 elementos de 1 – 10 V con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2224 00
4010337018858
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337018858
Ref. 2224 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • La unidad de control conmuta y regula dispositivos eléctricos que cuenten con una interfaz de 1-10 V.
  • 5 configuraciones del dispositivo seleccionables. Esto permite una asignación de los 4 canales de regulación accionables por separado en las salidas de conmutación (p. ej. 4 canales de regulación se asignan a un relé de conmutación para la activación de una luz RGBW).
  • Las salidas de relé que no tengan asignado ningún canal de regulación se pueden utilizar como canales de actuadores de conmutación libres.
  • Reacciones parametrizables en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus con indicador mecánico de la posición de conmutación.
  • Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus.
  • Función de vinculación lógica por canal configurable.
  • Hasta tres funciones de conmutación centrales para el control conjunto de todos los canales de regulación y conmutación.
  • Los tiempos de encendido de las salidas de relé se pueden captar y evaluar mediante contador de horas de funcionamiento.
  • Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.

Canales de regulación

  • Cuatro canales de regulación controlables por separado.
  • Notificación del estado de conmutación y del valor de luminosidad.
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable.
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Función de conexión y desconexión suave.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera). En la función de luz de escalera la respuesta al final del tiempo de conexión es parametrizable.
  • Posibilidad de incluir un canal de regulación en hasta 10 ambientaciones.
  • La función de depuración permite la puesta en funcionamiento de nuevas lámparas fluorescentes prescritas por los fabricantes de sistemas de iluminación.

Modo de actuador de conmutación (opcional)

  • Conmutación independiente de las salidas de conmutación A2 a A4.
  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Notificación del estado de conmutación.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera, con función de preaviso).
  • Posibilidad de incluir en las ambientaciones de luz. Por cada salida de conmutación se pueden parametrizar hasta 10 ambientaciones internas.
  • Monitorización cíclica de los telegramas de conmutación entrantes configurable.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Relé
Número4
Contactorespectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable
Salidas de control
Tensión de control1 - 10 V
Corriente de control por cada salidamáx. 100 mA
Longitud de cablemáx. 500 m con 0,5 mm²
Salidas de conmutación
Tensión de conmutación250/400 V CA
Corriente de conmutación de 230 V CA116 A
Corriente de conmutación de 230 V CA310 A
Corriente de conmutación de 400 V CA110 A
Corriente de conmutación de 400 V CA36 A
Lámparas fluorescentes16 AX
Cargas de las lámparas
Lámparas incandescentes3680 W
Lámparas halógenas de alta tensión3680 W
Transformador convencional2000 VA
Transformador Tronic2500 W
Lámparas fluorescentes T5/T8
sin compensación3680 W
compensación en paralelo2500 W / 200 µF
Conexión dúo3680 W / 200 µF
Bombillas fluorescentes compactas
sin compensación3680 W
compensación en paralelo2500 W / 200 µF
Lámparas de vapor de mercurio
sin compensación3680 W
compensación en paralelo3680 W / 200 µF
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
1 – 10 VBornes de tornillo
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Los balastos electrónicos generan picos de corriente muy elevados. Utilice por tanto un limitador de la corriente de conexión o, en caso de cargas mayores, un contactor de carga.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222400

IFC, 13.71 KB

Descarga
Unidad de control 1 – 10 V de 4 elementos con accionamiento manual

Instrucciones de manejo.

Ref. 2224 00

PDF, 1.07 MB

Descarga
Unidad de control 1 – 10 V de 4 elementos con accionamiento manual

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Descarga
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2224 00

PDF, 280.14 KB

Descarga
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2224 00

PDF, 66.8 KB

Descarga
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Technical documentation.

Ref. 2224 00

PDF, 5.74 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios