0

Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell aktivering for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2224 00
4010337018858
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337018858
Art.nr. 2224 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Styreenheten kobler og dimmer elektriske forbrukere med 1-10 V-grensesnitt.
  • 5 apparatkonfigurasjoner kan velges mellom. Slik skjer tilordningen av de 4 dimmerkanalene som kan styres separat på koblingsutgangene (f.eks. tilordnes 4 dimmerkanaler til et bryterrelé for styringen av et RGBW-lys).
  • Reléutganger som ikke er tilordnet noen dimmerkanal kan brukes som fritt agerende reléaktuatorkanaler.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen ved hjelp av mekanisk koblingstilstandsindikator.
  • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon som kan konfigureres separat for hver kanal.
  • Opptil tre sentrale koblingsfunksjoner for felles styring av alle dimmer- og koblekanaler.
  • Reléutgangenes innkoblingstider kan registreres og evalueres ved hjelp av en driftstimeteller.
  • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.

Dimmerkanaler

  • Fire dimmerkanaler som kan styres separat.
  • Tilbakemelding angående koblingstilstanden og lysstyrkeverdien.
  • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Soft-innkoblings- og soft-utkoblings-funksjon.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon). I trappelysfunksjonen kan reaksjonen på slutten av innkoblingstiden parametreres.
  • En dimmerkanal kan integreres i opptil 10 scener.
  • Innbrenningsfunksjonen gjør bruken av de nye lysrørene som har blitt foreskrevet av lysmiddelprodusenten mulig.

Koblingsaktuatordrift (valgfri)

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene A2 til A4.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Tilbakemelding av koblingstilstanden.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon med forvarselfunksjon).
  • Mulighet for integrering i lysscener. Opptil 10 interne scener kan parametreres for hver koblingsutgang.
  • Syklisk overvåkning av koblingstelegrammet som mottas kan konfigureres.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Relé
Antall4
Kontaktà 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Styreutganger
Styrespenning1 til 10 V
Styrestrøm per utgangmaks. 100 mA
Ledningslengdemaks. 500 m ved 0,5 mm²
Koblingsutganger
KoblingsspenningAC 250/400 V
Koblingsstrøm 230 V AC116 A
Koblingsstrøm 230 V AC310 A
Koblingsstrøm 400 V AC110 A
Koblingsstrøm 400 V AC36 A
Lysrør16 AX
Lampebelastning
Glødelamper3680 W
HV-halogenlamper3680 W
viklet transformator2000 VA
Tronic-trafo2500 W
Lysrør T5/T8
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert2500 W / 200 µF
Duo-kobling3680 W / 200 µF
Kompakte lysrør
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert2500 W / 200 µF
Kvikksølvdamplamper
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert3680 W / 200 µF
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
1 – 10 VSkruklemmer
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • Elektronisk ballast generer svært høye strømspisser. Bruk derfor en begrenser for innkoblingsstrøm, eller et separat lastutkoblingsrelé ved større last.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Datablad

Programvare

IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 222400

IFC, 13.71 KB

Nedlasting
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening

Bruksanvisning.

Art.nr. 2224 00

PDF, 1.06 MB

Nedlasting
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2224 00

PDF, 280.14 KB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2224 00

PDF, 66.8 KB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Technical documentation.

Art.nr. 2224 00

PDF, 5.74 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase