0

Styrenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell manövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2224 00
1741255
4010337018858
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337018858
Art.nr 2224 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Styrenheten kopplar och dimrar elektriska förbrukare som är utrustade med ett 1–10 V-gränssnitt.
  • 5 enhetskonfigurationer kan väljas. Vid detta val tilldelas de 4 enskilda styrbara dimringskanalerna de olika kopplingsutgångarna (t. ex. 4 dimringskanaler aktiverar ett kopplingsrelä för att styra en RGBW-lampa).
  • Reläutgångar som inte tilldelats någon dimringskanal kan användas som fritt agerande brytaktorkanaler.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Manuell manövrering av utgångar oberoende av buss med mekanisk visning av kopplingstillstånd.
  • Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst.
  • Logisk länkningsfunktion kan konfigureras för varje kanal.
  • Upp till tre centrala kopplingsfunktioner för gemensam styrning av alla drimrings- och kopplingskanaler.
  • Drifttidsmätare kan användas för att fastställa och utvärdera reläutgångarnas tillkopplingstider.
  • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.

Dimringskanaler

  • Fyra separat styrbara dimringskanaler.
  • Svarsmeddelande för kopplingstillstånd och ljusstyrkevärde.
  • Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Soft-tillkopplings- och Soft-avstängningsfunktion.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion). Med trappljusfunktionen kan man parametrera reaktionen i slutet av tillkopplingstiden.
  • Möjlighet att ingruppera en dimringskanal i upp till 10 scener.
  • Inbränningsfunktionen används för att uppfylla inbränningstiden för nya lysrör som anges av lysrörstillverkaren.

Drift med brytaktor (tillval)

  • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna A2 till A4.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Svarsmeddelande för kopplingstillstånd.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion med förvarningsfunktion).
  • Kan integreras i ljusscener. Upp till 10 interna scener kan parametreras per kopplingsutgång.
  • Cyklisk övervakning av det inkommande kopplingstelegrammet kan konfigureras.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Relä
Antal4
KontaktVardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Styrutgångar
Styrspänning1 till 10 V
Styrström per utgångmax. 100 mA
Ledningslängdmax. 500 m vid 0,5 mm²
Kopplarutgångar
BrytspänningAC 250/400 V
Brytström 230 V AC116 A
Brytström 230 V AC310 A
Brytström 400 V AC110 A
Brytström 400 V AC36 A
Lysrör16 AX
Lamplaster
Glödlampor3680 W
HV-halogen3680 W
Lindad transformator2000 VA
Tronic-transformator2500 W
Lysrör T5/T8
Ej kompenserade3680 W
Parallellkompenserade2500 W/200 µF
Duo-koppling3 680 W/200 µF
Kompaktlysrör
Ej kompenserade3680 W
Parallellkompenserade2500 W/200 µF
Kvicksilverlampor
Ej kompenserade3680 W
Parallellkompenserade3 680 W/200 µF
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
1 – 10 VSkruvklämmor
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • Elektroniska förkopplade maskinen genererar mycket höga strömspikar. Använd därför en inkopplings-strömbegränsare eller en separat kontaktor för stora laster.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 222400

IFC, 13.71 KB

Ladda ner
Styrenhet 1 – 10 V 4kanals med manuell manövrering

Bruksanvisning.

Art.nr 2224 00

PDF, 1.06 MB

Ladda ner
Styrenhet 1 – 10 V 4kanals med manuell manövrering

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Ladda ner
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2224 00

PDF, 280.14 KB

Ladda ner
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2224 00

PDF, 66.8 KB

Ladda ner
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Technical documentation.

Art.nr 2224 00

PDF, 5.74 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen