Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337018858
Cod. art. 2224 00Conf. 1
266,09 EURPS 26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
L’unità di controllo comanda e regola utenze elettriche dotate di un’interfaccia 1-10 V.
5 configurazioni degli apparecchi selezionabili. In questo modo avviene l'attribuzione dei 4 canali di regolazione comandabili singolarmente alle uscite di commutazione (ad es. 4 canali di regolazione vengono attribuiti ad un relè di commutazione per il comando di una lampada RGBW).
Le uscite relé non attribuite ad alcun canale di regolazione sono utilizzabili come canali attuatore ad azione libera.
Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili.
Azionamento manuale delle uscite indipendente dal bus con indicatore meccanico di posizione dell’interruttore.
Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus.
Funzioni combinatorie logiche per ogni canale configurabili.
Fino a tre funzioni interruttore centrali per il comando comune di tutti i canali di regolazione e commutazione.
I tempi di accensione delle uscite relé possono essere rilevati e analizzati attraverso i contatori delle ore di lavoro.
Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati.
Canali di regolazione
Quattro canali di regolazione comandabili singolarmente.
Segnale di risposta dello stato e del valore di luminosità.
Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile.
Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
Funzione di accensione soft e di spegnimento soft.
Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale). Per la funzione luce scale la reazione al termine del tempo di accensione è parametrizzabile.
Integrazione di un canale di regolazione in fino a 10 scene.
La funzione di prima accensione consente la messa in servizio di nuove lampade prescritta dai produttori di lampade.
Funzionamento attuatore (opzionale)
Commutazione indipendente delle uscite di commutazione da A2 ad A4.
Funzionamento come contatto NO o NC.
Segnale di risposta dello stato.
Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale con funzione di preallarme).
Possibilità di integrazione nelle scene luce. Per ogni uscita di commutazione è possibile parametrizzare fino a 10 scene interne.
Monitoraggio ciclico configurabile del telegramma di commutazione in arrivo.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
relè
Numero
4
Contatti
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile
Uscite di controllo
Tensione di comando
1 - 10 V
Corrente di comando per uscita
max 100 mA
Lunghezza del cavo
max 500 m con 0,5 mm²
Uscite di commutazione
Tensione di commutazione
250/400 V AC
Corrente di commutazione 230 V AC1
16 A
Corrente di commutazione 230 V AC3
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC1
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC3
6 A
Lampade fluorescenti
16 AX
Carichi delle lampade
Lampade a incandescenza
3680 W
Lampade alogene AT
3680 W
Trasformatore con avvolgimento
2000 VA
Trasformatore Tronic
2500 W
Lampade fluorescenti T5/T8
Non rifasate
3680 W
rifasate in parallelo:
2500 W / 200 µF
Collegamento duo
3680 W / 200 µF
Lampade fluorescenti compatte
Non rifasate
3680 W
rifasate in parallelo:
2500 W / 200 µF
Lampade a vapori di mercurio
Non rifasate
3680 W
rifasate in parallelo:
3680 W / 200 µF
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
1 – 10 V
Morsetti a vite
Carico
Morsetti a vite
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Avvisi
I ballast elettronici generano picchi di corrente molto elevati. Utilizzare pertanto un limitatore della corrente di accensione o, per carichi maggiori, un contattore di carico a parte.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.