0

Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2224 00
259,85
4010337018858
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337018858
Art.-Nr. 2224 00VE 1
259,85 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die Steuereinheit schaltet und dimmt elektrische Verbraucher, die über eine Schnittstelle 1-10 V verfügen.
  • 5 Gerätekonfigurationen wählbar. Hierdurch erfolgt die Zuordnung der 4 einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle auf die Schaltausgänge (z. B. 4 Dimmkanäle werden einem Schaltrelais zur Ansteuerung einer RGBW-Leuchte zugeordnet).
  • Relaisausgänge, die keinem Dimmkanal zugeordnet sind, sind als frei agierende Schaltaktorkanäle nutzbar.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar.
  • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus mit mechanischer Schaltstellungsanzeige.
  • Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr.
  • Logische Verknüfungsfunktion je Kanal konfigurierbar.
  • Bis zu drei zentrale Schaltfunktionen zur gemeinsamen Ansteuerung aller Dimm- und Schaltkanäle.
  • Einschaltzeiten der Relaisausgänge können durch Betriebsstundenzähler erfasst und ausgewertet werden.
  • Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.

Dimmkanäle

  • Vier einzeln ansteuerbaren Dimmkanäle.
  • Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert.
  • Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich.
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Soft-Einschalt- und Soft-Ausschalt-Funktion.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Bei der Treppenlichtfunktion ist die Reaktion am Ende der Einschaltzeit parametrierbar.
  • Einbeziehung eines Dimmkanals in bis zu 10 Szenen möglich.
  • Einbrennfunktion ermöglicht die vom Leuchtmittelherstellern vorgeschriebene Inbetriebnahme neuer Leuchtstofflampen.

Schaltaktorbetrieb (optional)

  • Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge A2 bis A4.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Rückmeldung des Schaltzustand.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich. Bis zu 10 interne Szenen sind je Schaltausgang parametrierbar.
  • Zyklische Überwachung des eintreffenden Schalttelegramms konfigurierbar.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Relais
Anzahl4
Kontaktje 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil
Steuerausgänge
Steuerspannung1 bis 10 V
Steuerstrom je Ausgangmax. 100 mA
Leitungslängemax. 500 m bei 0,5 mm²
Schaltausgänge
SchaltspannungAC 250/400 V
Schaltstrom 230 V AC116 A
Schaltstrom 230 V AC310 A
Schaltstrom 400 V AC110 A
Schaltstrom 400 V AC36 A
Leuchtstofflampen16 AX
Lampenlasten
Glühlampen3680 W
HV-Halogen3680 W
gewickelter Trafo2000 VA
Tronic-Trafo2500 W
Leuchtstofflampen T5/T8
unkompensiert3680 W
parallelkompensiert2500 W / 200 µF
Duo-Schaltung3680 W / 200 µF
Kompaktleuchtstofflampen
unkompensiert3680 W
parallelkompensiert2500 W / 200 µF
Quecksilberdampflampen
unkompensiert3680 W
parallelkompensiert3680 W / 200 µF
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
1 – 10 VSchraubklemmen
LastSchraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen. Verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 222400

IFC, 13.79 KB

Download
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2224 00

PDF, 280.14 KB

Download
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2224 00

PDF, 1.06 MB

Download
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2224 00

PDF, 5.07 MB

Download
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

ab ETS4.2

Art.-Nr. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Download
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2224 00

PDF, 66.8 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank