0

Ogranicznik prądu włączeniowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0810 00
4010337810001
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337810001
Nr artykułu 0810 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Do ograniczania prądów załączania w obciążeniach problematycznych, jak np. diody, żarówki energooszczędne i świetlówki skompensowane równolegle.
  • Dzięki niewielkim wymiarom ogranicznik prądu włączeniowego można zamontować w normalnej puszce instalacyjnej, np. pod wkładem (przekaźnikiem) łącznika automatycznego.
  • Urządzenie należy instalować szeregowo do obciążenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Moc przyłączowa
maks. 200 W
LED
Długość przewodu przyłączeniowego2 x ok. 70 mm
Temperatura otoczeniamaks. +25 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Switch-on current limiter

Operating instructions.

Nr artykułu 0810 00

PDF, 64.55 KB

Do pobrania
Switch-on current limiter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0810 00

PDF, 168.7 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych