0

Limiteur de courant d'enclenchement

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0810 00
25,89
4010337810001
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337810001
Réf. 0810 00UC 1/5
25,89 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Pour limiter les courants d'enclenchement de charges à problème telles que p. ex. lampes LED et économiques ainsi que les tubes fluorescents compensés en parallèle.
  • Grâce à sa faible dimension constructive, le limiteur de courant d'enclenchement peut être installé dans un boîtier pour appareil normal, p. ex. derrière un module détecteur de mouvement (relais).
  • L'appareil est installé en série avec la charge.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement
max. 200 W
LED
Longueur du conducteur de raccordement2 x env. 70 mm
Température ambiantemax. +25 °C
Dimensions
L x H x P
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Limiteur de courant d'enclenchement

Mode d'emploi.

Réf. 0810 00

PDF, 72.08 KB

Téléchargement
Switch-on current limiter

EC Declaration of conformity

Réf. 0810 00

PDF, 168.7 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias