0

Lampka orientacyjna LED 230 V~ Biała System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
ciepły biały
2364 00
4010337121749
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

ciepły biały
EAN 4010337121749
Nr artykułu 2364 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i komercyjnego.
  • Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
  • Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
  • Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
  • W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy1,7 W / 8,5 VA
Zakres jasności3 do 100 %
Liczba diod LED4
Temperatura barwowa
białyok. 5000 K
Głębokość montażu30 mm
Temperatura otoczeniaod 0°C do +40°C

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Lampka orientacyjna LED 230 V~

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2361 00 2364 00

PDF, 754.12 KB

Do pobrania
LED orientation light 230 V~

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2361 00 2364 00

PDF, 63.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety