0

LED-orienteringslys 230 V~ hvit System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
varmhvit
2364 00
4010337121749
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

varmhvit
EAN 4010337121749
Art.nr. 2364 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • LED-orienteringslys til privat bruk og næringsbruk.
  • Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
  • Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
  • En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
  • Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt1,7 W/8,5 VA
Lysstyrkeområde3 til 100 %
Antall LED-lamper4
Fargetemperatur
hvitca. 5000 K
Monteringsdybde30 mm
Omgivelsestemperatur0 til 40 °C

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
Datablad

Programvare

LED-orienteringslys 230 V~

Bruksanvisning.

Art.nr. 2361 00 2364 00

PDF, 748.97 KB

Nedlasting
LED orientation light 230 V~

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2361 00 2364 00

PDF, 63.81 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase