0

Luminaire d'orientation LED 230 V~ blanc System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc chaud
2364 00
105,54
4010337121749
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc chaud
EAN 4010337121749
Réf. 2364 00UC 1
105,54 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
  • La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
  • La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
  • Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
  • On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité3 à 100 %
Nombre de LED4
Température de couleur
blancheenv. 5000 K
Profondeur de montage30 mm
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Lampe d'orientation LED 230 V

Mode d'emploi.

Réf. 2361 00 2364 00

PDF, 751.45 KB

Téléchargement
LED orientation light 230 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 2361 00 2364 00

PDF, 63.81 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription