0

Regulator jasności Mini do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2210 00
4010337014706
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

EAN 4010337014706
Nr artykułu 2210 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Regulator jasności jest montowany na suficie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy.
  • Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim.
  • Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku.
  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp od przodu przycisku programowania urządzenia.

Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej

  • Możliwość parametryzacji maks. trzech wartości granicznych.
  • Możliwość konfiguracji funkcji włączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika scen świetlnych oraz histerezy.
  • Wartość graniczna za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego lub przyuczania.
  • Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową jest w zależności od światła dziennego ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub przełączane (regulacja 2-punktowa).
  • Wraz z funkcją blokady.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy10 do 2000 lx
Zakres wykrywaniaØ ok. 5 m
Klasa ochronnościIII
Stopień ochronyIP44
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu34 mm
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Wymiary
Wycięcie w suficieØ 44 mm
Wymiary (z małym pierścieniem ozdobnym)Ø 53,5 H 38,0 mm

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Miniaturowy regulator natężenia oświetlenia

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2210 00

PDF, 1.37 MB

Do pobrania
Brightness controller Mini

Technical documentation.

Nr artykułu 2210 00

PDF, 4.77 MB

Do pobrania
Brightness controller Mini

Product database from ETS3.0d.

Nr artykułu 2210 00

VD4, 62.59 KB

Do pobrania
Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2210 00

PDF, 280.03 KB

Do pobrania
Brightness controller Mini for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2210 00

PDF, 57.46 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych