0

Lichtsterkteregelaar Mini voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2210 00
150,96
4010337014706
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

EAN 4010337014706
Artikelnr. 2210 00VE 1
EUR 150,96PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Kenmerken

  • De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bijvoorbeeld een werkplek, aan het plafond gemonteerd.
  • Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
  • De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage aan verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
  • Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.

Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking

  • Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
  • De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese zijn configureerbaar.
  • Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
  • Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
  • Incl. vergrendelfunctie.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Lichtsterktesensor
Meetbereik10 tot 2000 lx
DetectiebereikØ ca. 5 m
BeschermingsklasseIII
BeschermeringssoortIP44
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte34 mm
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Afmetingen
PlafonduitsparingØ 44 mm
Afmetingen (met designring klein)Ø 53,5 H 38,0 mm

Inhoud

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Lichtsterkteregelaar Mini

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2210 00

PDF, 1.37 MB

Download
Lichtsterkteregelaar Mini

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Artikelnr. 2210 00

VD4, 62.48 KB

Download
Brightness controller Mini

Technical documentation.

Artikelnr. 2210 00

PDF, 4.77 MB

Download
Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2210 00

PDF, 280.03 KB

Download
Brightness controller Mini for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2210 00

PDF, 57.46 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase